??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
zax33_34 - Stainless steel type with stroke in the positioning column
Bill of material
ZAX32-M3-H3-L15
code
type
No loose-proof type, metal pin
Load
Main body material
SUS303
Sales materials
SUS303
Pin hardness
20HRC~
Spring material
SUS304
M
H
L
15
L1
15
d
1.0
S
1
underloading min
N
underloading max
N
heavy load min
N
heavy load max
N
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés