국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAW01-M5-H3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaw01.prj},{NB=ZAW01-M5-H3},{CODE=ZAW01},{TYPE=daifangsongxing},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=qingzai},{MAT=S45C},{HRD=29~35HRC},{SUR=fahei},{MAT1=S45C},{HAR1=57~63HRC cuihuo},{SUR1=luosuanyanguangzechuli},{MAT2=SWP-B},{SHWD=-30~80°C},{M=5},{H=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAW01 - Positioning column
Bill of material
ZAW01-M5-H3
CODE
ZAW01
TYPE
With anti-loose type
TYPE
Metal ball head
Load
Light load
The main material
THA
Body hardness
29~35HRC
Body surface treatment
Black
mm
Pin material
THA
Pin hardness
57~63HRC quenching
Pin surface treatment
Chromate gloss treatment
Spring material
SWP-B
proper temperature
-30~80℃
M
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
H
3
5
3
5
mm
d
2.0
mm
L
20
mm
L1
20
mm
S
1.5
mm
Load¡ê¡§N¡ê?/min
1.9
mm
Load (N)/max
9.9
mm
webink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성