??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAW01 - 定位柱
明细表
ZAW01-M5-H3
代码
ZAW01
类型
带防松型
类型
金属球头
载荷
轻载
主体材质
S45C
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑 mm
销材质
S45C
销硬度
57~63HRC淬火
销表面处理
铬酸盐光泽处理
弹簧材质
SWP-B
适用温度
-30~80℃
M
mm
H
mm
d
2.0 mm
L
20 mm
L1
20 mm
S
1.5 mm
负载(N)/min.
1.9 mm
负载(N)/max.
9.9 mm
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型