??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAV71_74 - Special purpose plunger, side thread type locating pin
Bill of material
ZAV72-D5-L11.5
code
type
Side thread type locating pin
Rubber seal
NO
Load
Body material
SCM435
Dowel material
Spring material
Body surface treatment
Galvanized
PIN surface treatment
Body color
True Colors
D
L
H
6.4
M * pitch
M12x1.75
S
10
A Range of motion
1.6
M1*pitch,Mounting holes
M12x1.75
Load
N
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей