ZAV72-D5-L11.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zav71_74.prj},{NB=ZAV72-D5-L11.5},{CODE=ZAV72},{TYPE=Side thread type locating pin},{RS=NO},{LOAD=Light load},{MAT1=SCM435},{MAT2=1215},{MAT3=SUS304-WPB},{SUR1=Galvanized},{SUR2=Galvanized},{COLOR=True Colors},{D=5},{L=11.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAV71_74 - Special purpose plunger, side thread type locating pin
Bill of material
ZAV72-D5-L11.5
code
ZAV72
ZAV72
type
Side thread type locating pin
Rubber seal
NO
Load
Light load
Light load
Body material
SCM435
Dowel material
1215
1215
Spring material
SUS304-WPB
SUS304-WPB
Body surface treatment
Galvanized
PIN surface treatment
Galvanized
Galvanized
Body color
True Colors
D
5
6
10
5
6
10
L
11.5
19.0
26.5
11.5
19.0
26.5
H
6.4
M * pitch
M12x1.75
S
10
A Range of motion
1.6
M1*pitch,Mounting holes
M12x1.75
Load
20
20
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성