??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAV31_63 - Special purpose plunger Lateral positioning pin
Bill of material
ZAV43-D3
code
type
Lateral positioning pin
Rubber seal
load
the main material
AL(6063)
the pin material
the Spring material
SUS304
the Sealing material
the pin Surface Preparation
the main colour
True color
D
D1
6
H
4.0
H1
7.0
Movable range A
0.9
d
6
Light load
10
Overload
25
Overload s
40
web link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей