??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU61_62 - Indexing pin handle side lock type
Bill of material
ZAU61-d6-D16
code
type
the main material
steel
the main surface preparation
Darken
the pin material
steel
the pin surface preparation
Darken
the rubber sleeve material
d
D
D1
35
H
16
K
20
L1
56
L2
10
L3
32
L4
42
S
12
load min
12
load max
32
web link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей