국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAU61-d6-D16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau61_62.prj},{NB=ZAU61-d6-D16},{CODE=ZAU61},{TYPE=Handle side lock type without plastic sleeve},{MAT1=steel},{SUR1=Darken},{MAT2=steel},{SUR2=Darken},{MAT3=-},{DD=6},{DDPOOL=6,8,10,12},{D=16},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU61_62 - Indexing pin handle side lock type
Bill of material
ZAU61-d6-D16
code
ZAU61
ZAU61
type
Handle side lock type without plastic sleeve
Handle side lock type without plastic sleeve
the main material
steel
the main surface preparation
Darken
the pin material
steel
the pin surface preparation
Darken
the rubber sleeve material
-
-
d
6
8
10
12
6
8
10
12
D
16
16
D1
35
H
16
K
20
L1
56
L2
10
L3
32
L4
42
S
12
load min
12
load max
32
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성