??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAU53_56 - 分度销 纵向法兰带把手型
明细表
ZAU54-d8-L
代码
类型
纵向法兰带把手型
主体材质
主体表面处理
把手材质
把手表面处理
销材质
销表面处理
销硬度
弹簧材质
SUS316 Ti
d
把手旋向
D
48
D1
20
H
10.2
L
12
L1
68
L2
14
L3
37
L4
7.5
L5
18
S
35
B
20
K
34
h
7.5
H1
6.1
H2
φ6.1
Load(min)
16 N
Load(max)
55 N
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型