??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU41_52 - L Indexing pin
Bill of material
ZAU42-M6
code
type
the main material
the main Surface Preparation
the pin material
the pin Surface Preparation
the nut material
the nut Surface Preparation
the Spring material
SUS304
M
d
4
d1
2.5
L1
32.0
S
9.5
L2
20.0
L3 (min)
16.0
S1
6
S2
10
Tightening torque
1.6
load min
3.0
load max
10.0
web link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей