??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAU41_52 - L型 分度销
明细表
ZAU42-M6
代码
类型
主体材质
主体表面处理
销材质
销表面处理
锁紧螺帽材质
锁紧螺帽表面处理
弹簧材质
SUS304
M
d
4
d1
2.5
L1
32.0
S
9.5
L2
20.0
L3 (min)
16.0
S1
6
S2
10
最大拧紧扭矩 Nm
1.6
负载 min
3.0
负载 max
10.0
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型