??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAU15_16 - 分度销 精密式短型·自锁型 带锁紧螺帽
明细表
ZAU15-M6
代码
类型
精密式短型,自锁型,带锁紧螺帽
销头形状
球面型
螺纹
粗牙
旋钮材质
尼龙 6
主体材质
主体表面处理
销材质
销表面处理
销硬度
锁紧螺帽材质
锁紧螺帽表面处理
弹簧
SUS304-WPB
M
粗牙螺距
1.00
d
3
D
14
L
25.5
L1
6
L2
5
S
3.5
S1
8
S2
10
负载 min
3.5 N
负载 max
8 N
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型