ZAU05-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau05_06.prj},{NB=ZAU05-M6},{CODE=ZAU05},{TYPE=Precision short type, reset type, With locking nut},{PS=Spherical},{TH=Thick teeth},{MAT1=Nylon 6},{MAT2=S45C},{SUR1=Black},{MAT3=S45C},{SUR2=Black},{HAR=50~58HRC},{MAT4=SS400},{SUR3=Black},{SP=SUS304-WPB},{M=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU05_06 - Dividing pin, precision short type, reset type, with locking nut
Bill of material
ZAU05-M6
code
ZAU05
ZAU05
type
Precision short type, reset type, With locking nut
PIN shape
Spherical
Thread
Thick teeth
Knob material
Nylon 6
Main body material
S45C
S45C
Surface treatment of main body
Black
Black
Sales materials
S45C
S45C
PIN surface treatment
Black
Black
Pin hardness
50~58HRC
50~58HRC
Locking nut material
SS400
SS400
Locking nut surface treatment
Black
Black
Spring
SUS304-WPB
M
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
Pitch of coarse thread
1.00
d
3
D
14
L
25.5
L1
6
L2
5
S
3.5
S1
8
S2
10
Load min
3.5
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성