??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAT01_14 - Indexing pin
Bill of material
ZAT04-M10-S5
Code
Type
Type
Thread
Fine teeth
Knob material
A2017
The main material
Body surface treatment
Pin material
Pin surface treatment
Pin hardness
Nut material
Lock nut material
Spring material
SUS631J1
M
S
Pitch (fine teeth)
1
D
18 mm
E
13.8 mm
d
5 mm
MA
M3
V
5 mm
L
mm
L1
17 mm
L2
5 mm
L3
15 mm
L4
5 mm
S1
12
S2
17
Load (N) / min
4.90
Load (N) / max
11.6
website
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей