??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAT01_14 - 分度销
明细表
ZAT04-M10-S5
代码
类型
类型
螺纹
细牙
旋钮材质
A2017
主体材质
主体表面处理
销材质
销表面处理
销硬度
螺帽材质
锁紧螺帽材质
弹簧材质
SUS631J1
M
S
螺距(细牙)
1
D
18 mm
E
13.8 mm
d
5 mm
MA
M3
V
5 mm
L
mm
L1
17 mm
L2
5 mm
L3
15 mm
L4
5 mm
S1
12
S2
17
负载(N)/min.
4.90
负载(N)/max.
11.6
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型