??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ZARA+ ROUND - Miroir ROND avec cadre en résine
Nomenclature
S783210NE
Destination LOD
Niveau LOD
Code
S783210NE
Hauteur
cm
Frame finish
Anti-buée
Connexion Bluetooth
Watt
22 W
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
S783210NE
Description très brève 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S783210NE
Description très brève 2
ZARA+L62xH62xP5 NE
Description Article
Brand: INDA Serie: ZARA+ Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.:: S783210NE L62xH62xP5 Aluminium NE
Code international
EAN-13:8021586884565
Type d'article
Standard article
Série
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Largeur
62 cm
Profondeur
5 cm
Poids
12
Gamme
Zara+
Line
Miroirs avec éclairage
Modèle
S783210NE
Intrastat Code
70099200
Collection
Universali
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
Code Description Niveau 2
Satiné
Regroupement de produits
S78
Structure du matériau
Aluminium
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés