??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
ZARA+ RECTANGULAR - Specchio RETTANGOLARE con telaio in resina
Lista materiale
S781210NE
LOD Destinazione
LOD Livello
Codice
S781210NE
Larghezza
cm
Finitura del telaio
Antiapannamento
Collegamento Bluetooth
Watt
32 W
Marchio
INDA
Numero Articolo
S781210NE
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S781210NE
Descrizione molto breve 2
ZARA+L62xH82xP5 NE
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S781210NE L62xH82xP5 Aluminium NE
Codice internazionale
EAN-13:8021586881168
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CURRENT
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
82 cm
Profondità
5 cm
Serie
Zara+
Line
Specchi con Illuminazione
Modello
S781210NE
Codice Intrastat
70099200
Collezione
Universali
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
Raggruppamento Prodotto
S78
Struttura Del Materiale
Alluminio
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD