국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAR02-M16A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zar01_12_asmtab.prj},{NB=ZAR02-M16A},{CODE=ZAR02},{TYPE=jiachang-fuweu-wu},{DTXZ=qiumianixing},{LW=xiya},{MAT=A2017},{MAT1=SUS303},{SUR1=-},{MAT2=SUS440C},{SUR2=-},{HAR2=45HRC},{MAT4=SUS631J1},{MAT3=-},{SUR3=-},{M=16A},{M1=16},{LJ=1.50},{D=26},{E=21.9},{F=12.4},{S=12},{DD=8},{DDTOL=-0.02/-0.04},{L=85.0},{L1=38},{L2=8.0},{L3=34.5},{L4=8.0},{S1=19},{S2=24},{R=4.0},{FZN=7.15},{FZ=25},{LINK=web xxx},{PPATH=zar01_12/assme/zar01_12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAR01_12 - Indexing pin
Bill of material
ZAR02-M16A
Code
ZAR02
ZAR02
Types of
Extended type - reset type - without lock nut
Extended type - reset type - without lock nut
Pin shape
Spherical type
Thread type
Fine teeth
Knob material
A2017
The main material
SUS303
SUS303
Body surface treatment
-
-
Pin material
SUS440C
SUS440C
Pin surface treatment
-
-
Pin hardness
45HRC
45HRC
Spring material
SUS631J1
Lock nut material
-
-
Lock nut surface treatment
-
-
M selection
16A
16A
Pitch (coarse teeth)
1.50
1.50
mm
D
26
26
mm
E
21.9
21.9
mm
S min
12
12
mm
d
8
8
mm
d tolerance
-0.02/-0.04
L
85.0
85.0
mm
L1
38
38
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
34.5
34.5
mm
L4
8.0
8.0
mm
S1
19
19
mm
S2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
Load (N/min)
7.15
7.15
Load (N/max)
25
25
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성