??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAP01_09 - Positioning column
Bill of material
ZAP03-M3-H1.5
Code
Types of
Load
mm
The main material
SUS304
Positioning column material
hardness
Ambient temperature
M
H
mm
d
1.0 mm
L
15 mm
L tolerance
0/-0.5 mm
L1
15 mm
S
0.9 mm
load min
N
load max
N
website
Website connection
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)