??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAP01_09 - Positioning column
Bill of material
ZAP03-M3-H1.5
Code
Types of
Load
mm
The main material
SUS304
Positioning column material
hardness
Ambient temperature
M
H
mm
d
1.0 mm
L
15 mm
L tolerance
0/-0.5 mm
L1
15 mm
S
0.9 mm
load min
N
load max
N
website
Website connection
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés