??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Zamak - 2-Wire
Stückliste
DW-DS-615-M12-120
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
2-Wire
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M12 mm
Bemessungsschaltabstand
4 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
2-wire
Ausgang
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10…65 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M12, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
2500 Hz
Gehäusematerial
Messing verchromt
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen