국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAM42-M12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zam41_52asmtab.prj},{NB=ZAM42-M12},{CODE=ZAM42},{TYPE=jingjixing-fuweixing-dai},{DTXZ=pingtouzhuixing},{LW=cuya},{MAT=nilong6},{MAT1=SUM22L},{SUR1=gesuanyan},{MAT2=SUS303},{SUR2=-},{HAR2=-},{MAT4=SUS301},{MAT3=S45C},{SUR3=gesuanyan},{M=M12},{M1=12},{LJ=1.75},{D=21},{DD=8},{DDTOL=0/-0.09},{S=8},{L=59.0},{LA=63.5},{L1=24},{L2=9.0},{L3=22},{L4=6.0},{L5=13.5},{S1=12},{S2=18},{FZN=6},{FZ=22},{ZL1=25},{LINK=web xxx},{PPATH=zam41_52/assme/zam41_52_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAM41_52 - Indexing pin
Bill of material
ZAM42-M12
Code
ZAM42
ZAM42
Types of
Economy-reset type with lock nut
Economy-reset type with lock nut
Pin shape
Flat cone
Thread type
Coarse teeth
Knob material
Nylon 6 (black matte)
The main material
SUM22L
Body surface treatment
Chromate gloss treatment
Pin material
SUS303
Pin surface treatment
-
Pin hardness
-
Spring material
SUS301
Lock nut material
S45C
S45C
Lock nut surface treatment
Chromate gloss treatment
Chromate gloss treatment
M selection
M12
M12
Pitch (coarse teeth)
1.75
1.75
mm
D
21
21
mm
d
8
8
mm
d tolerance
0/-0.09
0/-0.09
S min
8
8
mm
L reset type
59.0
59.0
mm
L self-locking type
63.5
63.5
mm
L1
24
24
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
22
22
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
13.5
13.5
mm
S1
12
12
mm
S2
18
18
mm
Load (N/min)
6
6
Load (N/max)
22
22
Allowable tightening torque (N/m)
25
25
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성