??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAL71_81 - Positioning beads
Bill of material
ZAL71-M8
CODE
TYPE
Load variability
TYPE
The main material
SUS304
Ball material
Ball hardness
Spring material
SUS304-WPB
Nut material
SUS303
Adjustment ring material
SUS304
proper temperature
56~80℃
M
mm
d
4.0 mm
H
1.0 mm
L
16 mm
L1
6.4 mm
M1 (fine teeth)
5 mm
Standard vacuum filter
0~2.6 mm
Load N/min (X=0)
10 mm
Load N/max (X=0)
20 mm
Load N/min (X=Xmax)
32 mm
Load N/max (X=Xmax)
41 mm
webink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей