국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAL71-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zal71_81.prj},{NB=ZAL71-M8},{CODE=ZAL71},{TYPE=fuzaikebianxing},{TYPE1=jingshuqiutou},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC~},{MAT3=SUS304-WPB},{MAT2=SUS303},{MAT4=SUS304},{SYWD=30~80°C},{M=8},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAL71_81 - Positioning beads
Bill of material
ZAL71-M8
CODE
ZAL71
ZAL71
TYPE
Load variability
TYPE
Metal ball head
Metal ball head
The main material
SUS304
Ball material
SUS440C
SUS440C
Ball hardness
56HRC~
56HRC~
Spring material
SUS304-WPB
Nut material
SUS303
Adjustment ring material
SUS304
proper temperature
56~80℃
M
8
10
12
8
10
12
mm
d
4.0
mm
H
1.0
mm
L
16
mm
L1
6.4
mm
M1 (fine teeth)
5
mm
Standard vacuum filter
0~2.6
mm
Load N/min (X=0)
10
mm
Load N/max (X=0)
20
mm
Load N/min (X=Xmax)
32
mm
Load N/max (X=Xmax)
41
mm
webink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성