카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0517022067
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP flared flanges
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/kragenring_oring_zako_lp.prj},{NB=0517022067},{BZ=0517022067},{VK=Z-RGO-LP60,3x4,5},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=264},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{L31=15.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
ZAKO O-ring low pressure - 60 bar, single part
Bill of material
0517022067
Order no.
0517022067
0517022067
Order designation
Z-RGO-LP60,3x4,5
Z-RGO-LP60,3x4,5
Info
Catalogue
Additional information
Info
d1 x s
60,3 x 4,5
60,3 x 4,5
mm
Flange size
2 1/2"
2 1/2"
인치
d x s
69,44 x 3,53
69,44 x 3,53
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성