??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK21_22 - Positioning beads, slotted type, thin head bolt type
Bill of material
ZAK21-M4
Code
Types of
Thin head bolt type, metal ball head
Load
Overload
Main body material
Surface treatment of main body
Bulbous material
Ball hardness
55HRC~
Spring material
M
L
6.5
d
2.5
H
0.5
K
3.0
D
6
Load min
8 N
Load max
14 N
weblink
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей