국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAK13-M4-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zak13_14.prj},{NB=ZAK13-M4-L10},{CODE=ZAK13},{TYPE=Hexagon bolt type, metal ball head},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS304},{HA1=-},{SUR=-},{MAT2=SUJ2},{HA2=56HRC~},{MAT3=SWP-B},{MAT4=SUS304},{UT=30~80℃},{M=4},{L=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK13_14 - Locating bead, bolt type, hexagon bolt type
Bill of material
ZAK13-M4-L10
Code
ZAK13
ZAK13
Types of
Hexagon bolt type, metal ball head
Load
Light load
Light load
Main body material
SUS304
Main Body hardness
-
Surface treatment of main body
-
Bulbous material
SUJ2
Ball hardness
56HRC~
Spring material
SWP-B
Adjust ring material
SUS304
Use temperature
30~80℃
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
L
10
15
20
30
10
15
20
30
d
2.5
H
0.8
S1
7
e
8.1
K
3
Load min
1.8
1.8
N
Load max
5.0
5.0
N
weblink
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성