??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK11_12 - dinweizhu
Bill of material
ZAK11-M4-L10
CODE
TYPE
Hexagon bolt type metal ball head
Load
The main material
THA
Body hardness
29~35HRC
Body surface treatment
Ball material
SUJ2
Ball hardness
56HRC~
Spring material
SWP-B
Adjustment ring material
SUS304
proper temperature
56~80℃
M
mm
L
mm
d
2.5 mm
H
0.8 mm
D
7.0 mm
S
3.0 mm
S1
7.0 mm
e
8.1 mm
K1
2.8 mm
Load N/min
mm
Load N/max
mm
webink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей