??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK03_04 - Positioning beads, bolt type, hexagon bolt type
Bill of material
ZAK03-M4-L10
Code
Types of
Hexagon bolt type, metal ball head
Load
Main body material
SUS304
Main Body hardness
-
Surface treatment of main body
-
Bulbous material
SUJ2
Ball hardness
56HRC~
Spring material
SWP-B
Adjust ring material
SUS304
Use temperature
30~80℃
M
L
d
2.5
H
0.8
D
7.0
S
3
K
4
V
2.0
Load min
N
Load max
N
weblink
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей