ZAJ02-M3-L7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaj02_06.prj},{NB=ZAJ02-M3-L7},{CODE=ZAJ02},{TYPE1=No anti-loose type},{TYPE2=Resin ball head},{LOAD=heavy load},{MAT=SCM435},{HRD=29~35HRC},{SUR=Blackening},{BALL=Polyacetal},{SPR=SUS304},{M=3},{L=7},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAJ02_06 - Positioning ball/No anti-loose type/Slotted type
Bill of material
ZAJ02-M3-L7
Code
ZAJ02
ZAJ02
Types of
No anti-loose type
Types of
Resin ball head
Load
heavy load
subject material
SCM435
SCM435
subject hardness
29~35HRC
29~35HRC
subject surface preparation
Blackening
Blackening
Ball joint material
Polyacetal
Spring
SUS304
M
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
mm
L
7
7
mm
d
1.5
mm
H
0.5
mm
a
1.0
mm
load1
1.5
min
load1
2.9
max
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성