??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAG31_46 - 分度销·标准型·自锁型
明细表
ZAG36-M5
代码
类型
销头形状
螺纹
细牙
旋钮 材质
A2017
旋钮 表面处理
黑色阳极氧化
主体 材质
主体 表面处理
销 材质
销 表面处理
销 硬度
锁紧螺帽 材质
锁紧螺帽 表面处理
弹簧 材质
SUS631J1
M
mm
螺距(细牙)
0.50 mm
D
10 mm
E
8.1 mm
S
5 mm
S 公差
+0.5/0
d
2.0 mm
d公差
-0.02/-0.04
L
41.0 mm
L1
15 mm
L2
3 mm
L3
14.0 mm
L4
mm
L5
mm
S1
7 mm
S2
mm
SR
mm
负载 min (N)
1
负载 max (N)
6
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型