국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAG06-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zag01_16.prj},{NB=ZAG06-M5},{CODE=ZAG06},{TYPE=fuweixing wu},{XZ=pingtouxing},{LW=xiya},{MAT1=A2017},{SUR1=heiseyangjiyanghua},{MAT2=SUS303},{SUR2=-},{MAT3=SUS440C},{SUR3=-},{HRD=45HRC-},{MAT4=-},{SUR4=-},{MAT5=SUS631J1},{M=5},{MPOOL='5','6','8','8A','10','10A','12','12A','16','16A'},{STOL=+0.5/0},{DDTOL=-0.02/-0.04},{LINK=webxxx},{PPATH=zag01_16/assem/zag01_16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAG01_16 - Indexing pin ??¨¨ standard type ??¨¨ reset type
Bill of material
ZAG06-M5
Code
ZAG06
ZAG06
Types of
Reset type / no lock nut
Reset type / no lock nut
Pin shape
Flat head
Flat head
Thread
Fine teeth
Knob material
A2017
Knob surface treatment
Black anodizing
The main material
SUS303
SUS303
Body surface treatment
-
-
Pin material
SUS440C
SUS440C
Pin surface treatment
-
-
Pin hardness
45HRC??
45HRC??
Lock nut material
-
-
Lock nut surface treatment
-
-
Spring material
SUS631J1
M
5
6
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
5
6
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
mm
Pitch (fine teeth)
0.50
mm
D
10
mm
E
8.1
mm
S
5
mm
S tolerance
+0.5/0
d
2.0
mm
d tolerance
-0.02/-0.04
L
35.0
mm
L1
15
mm
L2
3
mm
L3
14.0
mm
L4
0.0
0.0
mm
L5
0.0
0.0
mm
S1
7
mm
S2
0
0
mm
SR
0.0
0.0
mm
Load min (N)
1
Load max (N)
6
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성