??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAF31 - title
Bill of material
ZAF31-M3
code
ZAF31
Types of
Stainless steel short metal ball joint
load
Super heavy load
Material
SUS304
Ball head material
SUS304
Ball hardness
56HRC~
Spring material
SUS304
Operating temperature
-30~80°C
M
mm
d
1.50 mm
H
0.50 mm
L
6 mm
V
1.0 mm
S
1.5 mm
load min
2 N
load max
5 N
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей