??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC65_66 - Indexing pin/Precision
Bill of material
ZAC65-d10
Code
type
Precision
type
Button material
Plastic
Button colour
black
subject material
S45C
subject surface preparation
Blacken
pin material
S45C
pin hardness
50~60HRC
pin surface preparation
---
Spring material
SWP-B
d
mm
L
79.0 mm
L1
31 mm
L2
13 mm
L3
2.5 mm
D
16 mm
D1
19 mm
D2
25 mm
S
6 mm
LOAD1
15 N
LOAD2
30 N
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей