ZAC65-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zac65_66.prj},{NB=ZAC65-d10},{CODE=ZAC65},{TYPE=Precision},{TYPE1=Reset type},{BUT1=Plastic},{BUT2=black},{SUB1=S45C},{SUB2=Blacken},{PIN1=S45C},{PIN2=50~60HRC},{PIN3=---},{SPR=SWP-B},{DD=10},{L2=13},{S=6},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC65_66 - Indexing pin/Precision
Bill of material
ZAC65-d10
Code
ZAC65
ZAC65
type
Precision
type
Reset type
Reset type
Button material
Plastic
Button colour
black
subject material
S45C
subject surface preparation
Blacken
pin material
S45C
pin hardness
50~60HRC
pin surface preparation
---
Spring material
SWP-B
d
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
mm
L
79.0
mm
L1
31
mm
L2
13
mm
L3
2.5
mm
D
16
mm
D1
19
mm
D2
25
mm
S
6
mm
LOAD1
15
N
LOAD2
30
N
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성