ZAC40-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zac40_42.prj},{NB=ZAC40-M6},{CODE=ZAC40},{TYPE=Pull ring type, reset type, no locking nut},{THREAD=Thick teeth},{MAT1=S45C},{SUR1=Blackening},{MAT2=SUS303},{PH=-},{MAT3=SUS303},{M=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC40_42 - Dividing pin, pull ring type, no locking nut
Bill of material
ZAC40-M6
code
ZAC40
ZAC40
type
Pull ring type, reset type, no locking nut
Thread
Thick teeth
Main material
S45C
S45C
Surface treatment of main body
Blackening
Blackening
Sales materials
SUS303
Pin hardness
-
Spring material
SUS303
SUS303
M
6
8
10
12
6
8
10
12
Pitch (coarse teeth)
1.00
d
4
S
4
L1
12
L2
4.5
L3
10
S1
6
F
14
Load min
3
N
Load max
12
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성