??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC31_34 - Springless positioning beads
Bill of material
ZAC32-M5
CODE
TYPE
No lock type
TYPE
Metal ball head
Load
The main material
Body hardness
Body surface treatment
Ball material
SUJ2
Ball hardness
55HRC~
Spring material
SWP-B
proper temperature
-30~80℃
M
mm
d
3.0 mm
H
0.8 mm
L
12 mm
V (fluoro rubber)
2.0 mm
S
2.5 mm
Load£¨N£©/min
mm
Load (N)/max
mm
webink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей