??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAC25_26 - 定位珠/带防松型/一字槽型
明细表
ZAC25-M3
代码
类型
带防松型
类型
金属球头
载荷
主体材质
SUM22L
主体表面处理
发黑
球头材质
SUJ2
球头硬度
56~60HRC
弹簧材质
SWP-A
使用温度
-30~80°C
M
mm
DD
1.5 mm
H
0.5 mm
L
7 mm
L1
4 mm
a
0.4 mm
负载 min
N
负载 max
N
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型