??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAB80_81 - 分度销/带法兰型·自锁型·球面型/细牙
明细表
ZAB80-M8
代码
类型
自锁型
类型
销头形状
球面型
螺纹
细牙
旋钮材质
A2017
旋钮表面处理
黑色阳极氧化
主体材质
SUM22
主体表面处理
发黑
销材质
S45C
销材质
50~60HRC
销材质
发黑
法兰材质
SS400
法兰表面处理
铬酸盐光泽处理
锁紧螺帽材质
螺距螺帽表面处理
弹簧材质
SUS631J1
M
螺距(细牙)
1.0
D
15 mm
E
11.5 mm
S
4 mm
d
4 mm
L
46.0 mm
L1
16 mm
L2
5 mm
L3
14 mm
L4
mm
S1
10 mm
S2
mm
R
2.0 mm
C
20 mm
H
46 mm
f
34 mm
d1
6 mm
负载 min
2.8 N
负载 max
8.8 N
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型