국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAB51-M12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zab51_52.prj},{NB=ZAB51-M12},{CODE=ZAB51},{TYPE=Without locknut},{MAT=stainless steel iron},{SUR=blackened},{HRD=40-48HRC},{MAT1=stainless steel iron},{SUR1=blackened},{HRD1=40-48HRC},{MAT2=PA (polyamide)},{SUR2=-},{MAT3=SUS304},{SUR3=-},{M=12},{P=1.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB51_52 - Indexing pin Push-to-lock type
Bill of material
ZAB51-M12
Code
ZAB51
ZAB51
Types of
Without locknut
The main material
stainless steel iron
stainless steel iron
body surface treatment
blackened
blackened
Body hardness
40-48HRC
40-48HRC
Pin Material
stainless steel iron
stainless steel iron
Pin Surface Treatment
blackened
blackened
Pin hardness
40-48HRC
40-48HRC
handle material
PA (polyamide)
handle surface treatment
-
spring material
SUS304
Spring surface treatment
-
M
12
16
12
16
mm
pitch
1.5
D
19
mm
d
6
mm
B
6
mm
L
38
mm
L1
20
mm
L2
7
mm
S1
21
mm
load min.(N)
20
load max(N)
30
webink
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성