??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAB51_52 - 分度销 按压自锁型
明细表
ZAB51-M12
代码
类型
无缩进螺帽
主体材质
主体表面处理
主体硬度
销材质
销表面处理
销硬度
把手材质
PA (聚酰胺)
把手表面处理
-
弹簧材质
SUS304
弹簧表面处理
-
M
mm
螺距P(细牙)
1.5
D
19 mm
d
6 mm
B
6 mm
L
38 mm
L1
20 mm
L2
7 mm
S1
21 mm
负载 min.(N)
20
负载 max(N)
30
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型