국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAB22-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zab22_32.prj},{NB=ZAB22-M10},{CODE=ZAB22},{TYPE=wuxuanniuxing},{TYPE1=anzhuangluowenjiadaxing},{TYPE2=wusuojinluomao},{LW=xiya},{MAT=SUS303},{SUR=-},{MAT1=SUS303},{HRD=-},{SUR1=-},{MAT2=SUS301},{MAT3=-},{SUR2=-},{M=10},{LINK=webxxx},{PPATH=zab22_32/../zab22_32/assem/zab22_32_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB22_32 - Indexing pin
Bill of material
ZAB22-M10
CODE
ZAB22
ZAB22
TYPE
No knob type
TYPE
Threaded extension
TYPE
Lockless nut
Lockless nut
Thread
Fine teeth
The main material
SUS303
SUS303
Body surface treatment
-
-
Pin material
SUS303
SUS303
Pin hardness
-
-
Pin surface treatment
-
-
Spring material
SUS301
SUS301
Lock nut material
-
-
Lock nut surface treatment
-
-
M
10
12
16
10
12
16
mm
Fine thread
1
E
13.80
mm
d
5
mm
S
5
mm
L
33
mm
L1
17
mm
L2
5
L3
15
mm
L4
5
mm
M1
M5
mm
S1
12
mm
S2
17
mm
Load (N) / min
6.9
6.9
mm
Load (N)/max
17.1
17.1
mm
webink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성