국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAB02-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zab01_12.prj},{NB=ZAB02-M8},{CODE=ZAB02},{TYPE=wuxuanniuxing},{TYPE1=bianzhuxingwusuojinluomao},{LW=xiya},{MAT=SUS303},{SUR=-},{MAT1=SUS440C},{HRD=45HRC},{SUR1=-},{MAT2=SUS631J1},{MAT3=-},{SUR2=-},{M=8},{LINK=webxxx},{PPATH=zab01_12/adden/zab01_12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB01_12 - Indexing pin
Bill of material
ZAB02-M8
CODE
ZAB02
ZAB02
TYPE
No knob type
TYPE
Standard lockless nut
Standard lockless nut
Thread
Fine teeth
The main material
SUS303
SUS303
Body surface treatment
-
-
Pin material
SUS440C
SUS440C
Pin hardness
45HRC
45HRC
Pin surface treatment
-
-
Spring material
SUS631J1
Lock nut material
-
-
Lock nut surface treatment
-
-
M
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
mm
Fine thread
1
E
11.50
mm
d
4
mm
S
4
mm
L
30
mm
L1
16
mm
L2
5
L3
14
mm
L4
4
mm
M1
M3
mm
S1
10
mm
S2
13
mm
R
2
mm
Load (N) / min
3
mm
Load (N)/max
9.1
mm
webink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성