??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAA47 - Special wrench for plunger/Double-headed type
Bill of material
ZAA47-1
Code
ZAA47
Types of
Double-headed type
material
S45C
hardness
50~58HRC
surface preparation
Blackening
specification
L
80 mm
H
60 mm
D
10 mm
D1
8 mm
D1
∅7 mm
d2
∅4 mm
H1
15 mm
T1
1.2 mm
E1
1.0 mm
H2
10 mm
T2
0.9 mm
E2
1.0 mm
D2
∅6 mm
Applicable plunger size
M8/M10 mm
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей