ZAA47-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaa47.prj},{NB=ZAA47-1},{CODE=ZAA47},{TYPE=Double-headed type},{MAT=S45C},{HRD=50~58HRC},{SUR=Blackening},{SPE=1},{L=80},{H=60},{D2=∅6},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAA47 - Special wrench for plunger/Double-headed type
Bill of material
ZAA47-1
Code
ZAA47
Types of
Double-headed type
material
S45C
hardness
50~58HRC
surface preparation
Blackening
specification
1
2
1
2
L
80
mm
H
60
mm
D
10
mm
D1
8
mm
D1
∅7
mm
d2
∅4
mm
H1
15
mm
T1
1.2
mm
E1
1.0
mm
H2
10
mm
T2
0.9
mm
E2
1.0
mm
D2
∅6
mm
Applicable plunger size
M8/M10
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성