??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAA21 - 插销·按压型
明细表
ZAA21-d5-L10
代码
ZAA21
类型
按压型
主体材质
SUS303
主体表面处理
-
把手材质
把手表面处理
氧化亮黑
按钮材质
按钮表面处理
l氧化蓝色
d
mm
L
mm
d1
5.54 mm
d2
11.9 mm
T
6 mm
V
23.4 mm
F
16.0 mm
G
5.8 mm
D
20.6 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型