ZA28JF-D8
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za28j.prj},{NB=ZA28JF-D8},{CODE=ZA28JF},{TYPE=Circular_flange_type},{BC=SS400},{CZ=Blackening},{TZ=Clamping_handle},{DD=8},{INFOTEXT=website},{PPATH=za28j/assemblies/za28-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA28J - 30 degree trapezoidal lead screw anti rotation fastener - circular flange type
Bill of material
ZA28JF-D8
CNSORDERNO
ZA28JF-D8
ZA28JF-D8
Code
ZA28JF
ZA28JF
Types
Circular_flange_type
texture_of_material
SS400
surface_treatment
Blackening
Blackening
features
Clamping_handle
DH7
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
mm
DH7T
+0.015/0
A
32
mm
B
13
mm
C
9
mm
H
24
mm
h
18
mm
P
23
mm
d
4.5
mm
T
4.0
mm
W
12.0
mm
X
9.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성