ZA28HF-d10
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za28h.prj},{NB=ZA28HF-d10},{CODE=ZA28HF},{TYPE=Opposite flange type·Bearing type},{BC=SS400},{CZ=Blackening},{TZ=Radial_bearing},{DD=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=za28h/assembiles/za28_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA28H - 30 degree trapezoidal lead screw anti rotation fastener - opposite flange type
Bill of material
ZA28HF-d10
CNSORDERNO
ZA28HF-d10
ZA28HF-d10
Code
ZA28HF
ZA28HF
Types
Opposite flange type·Bearing type
texture_of_material
SS400
surface_treatment
Blackening
Blackening
features
Radial_bearing
d
10
12
15
20
10
12
15
20
mm
L
25
mm
L1
14
mm
D
30
mm
H
48
mm
T
5
mm
B
10
mm
d1
4.5
mm
X
9.0
mm
b
4
mm
W
32
mm
H1
33
mm
P
23
mm
G
16
mm
DP
6900ZZ
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성