??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA28H - 30度梯形丝杠防转动固定件-对边法兰型
明细表
ZA28HF-d10
型号
系列码
类型
对边法兰型·带轴承型
材质
SS400
表面处理
特征
向心轴承
d
mm
L
25 mm
L1
14 mm
D
30 mm
H
48 mm
T
5 mm
B
10 mm
d1
4.5 mm
X
9.0 mm
b
4 mm
W
32 mm
H1
33 mm
P
23 mm
G
16 mm
轴承编号
6900ZZ
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型