ZA16MR-d10
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za16l_m_n.prj},{NB=ZA16MR-d10},{CODE=ZA16MR},{TYPE=High_strength_resin_type·Double_hole_opposite_edge_type},{MAT=Sliding_PPS_resin_(black)},{SUR=Dextral},{DD=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA16L_M_N - Nut for 30 degree trapezoidal screw - high strength resin type / resin type
Bill of material
ZA16MR-d10
CNSORDERNO
ZA16MR-d10
ZA16MR-d10
Code
ZA16MR
ZA16MR
Types
High_strength_resin_type·Double_hole_opposite_edge_type
High_strength_resin_type·Double_hole_opposite_edge_type
Main_Body
Sliding_PPS_resin_(black)
Sliding_PPS_resin_(black)
Rotation_direction
Dextral
Dextral
d
10
12
14
16
18
20
10
12
14
16
18
20
mm
P
2
mm
D
20
mm
L1
24
mm
D1
36
mm
T
5
mm
K
4.3
mm
P.C.D.
26
mm
RXTL
277
277
KN
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성